Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL248-7RCK
Bill of material
PSL248-7RCK
PN
Part Number
PSL248-7RCK
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 29-80VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar, Coding Strip (Option)
POWER
Power
192 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
8 A
VIN
Voltage Input
29-80 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
8 A
AFO
Auxiliary functions and options
Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar, Coding strip (option)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen