Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PSNX - Manually Operated Linear Motion Units -Horizontal Type, With Linear Bushings-
Bill of material
PSNX13-AMW-W100-L100-A-MC4-XC30-YC30-MB4-XB40-CF-PRF-FR
PN
Part Number
D
Shaft Diameter
mm
ST
Surface Treatment
W
W 25mm Increment
mm
L
L 50mm Increment
mm
HT
Handwheel Type
HS1
Table Hole Selection1
XC
Table Hole XC
mm
YC
Table Hole YC
mm
HS4
Side Plate Hole Selection4
XB
Side Plate Hole XB
mm
CF
CF Clamp Lever Type
CF
PI
Position Indicator Selection
WT
WT Table Selection
H
H Height
mm
A
A Table Length
mm
TT
Side Plates Thickness
mm
FSN
Feed Screw Nominal
14 mm
LD
Lead of screw
2 mm
SH
Side Plates Height
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей