Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PSPX - Manually Operated Linear Motion Units -Horizontal Type, With Linear Bushings, Backboard-
Bill of material
PSPX13-AMW-W100-L100-A-MC4-XC30-YC30-H4-MA4-XA30-YA30-CF-PRF-FR
PN
Part Number
TYPE
Type
PSPX
D
Shaft Diameter
mm
ST
Surface Treatment
W
W 25mm Increment
mm
L
L 50mm Increment
mm
HT
Handwheel Type
HS1
Table Hole Selection1
XC
Table Hole XC
mm
YC
Table Hole YC
mm
HS2
Backboard Hole Selection2
HS3
Backboard Hole Selection3
XA
Backboard Hole XA
mm
YA
Backboard Hole YA
mm
CF
CF Clamp Lever Type
CF
PI
Position Indicator Selection
WT
WT Table Selection
XB
Side Plate Hole XB
mm
H
H Height
mm
A
A Table Length
65 mm
TT
Side Plates Thickness
12 mm
STT
Side Plates Stroke
30 mm
FSN
Feed Screw Nominal
14 mm
LD
Lead of screw
2 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей