Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PSPX - Manually Operated Linear Motion Units -Horizontal Type, With Linear Bushings, Backboard-
明细表
PSPX13-AMW-W100-L100-A-MC4-XC30-YC30-H4-MA4-XA30-YA30-CF-PRF-FR
PN
型式
TYPE
Type
PSPX
D
Shaft Diameter
mm
ST
表面处理
W
W 25mm Increment
mm
L
L指定单位50mm
mm
HT
手柄型
HS1
Table Hole Selection1
XC
Table Hole XC
mm
YC
Table Hole YC
mm
HS2
Backboard Hole Selection2
HS3
Backboard Hole Selection3
XA
Backboard Hole XA
mm
YA
Backboard Hole YA
mm
CF
CF Clamp Lever Type
CF
PI
Position Indicator Selection
WT
WT Table Selection
XB
Side Plate Hole XB
mm
H
H Height
mm
A
A Table Length
65 mm
TT
Side Plates Thickness
12 mm
STT
Side Plates Stroke
30 mm
FSN
Feed Screw Nominal
14 mm
LD
导程
2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型