Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
PSR, spiralverstärkt
Stückliste
HellermannTyton 166-40004
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Kunststoffschlauch grau 30 Meter
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MATERIAL
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
FARBE
Farbe
Grau (GY)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
30.000
BRANDSCHUTZ46
Brandschutzeigenschaften
selbstverlöschend nach EN IEC 61386
NENNMASS
Nennmaß
mm
DURCHMESSERD
Durchmesser D
mm
AUSSENDURCH58
Außendurchmesser D
mm
ROLLENLAENGE
Rollenlänge
30 m
NENNGROESS129
Nenngröße in Zoll
sonstige
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C
INNENDURCH131
Innendurchmesser D
mm
BIEGERADIUSBR
Biegeradius BR
mm
GEWICHTGM
Gewicht
g/m
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen