PSR53-9
Bel Fuse
Power Solutions
PSR53-9
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psr53_9/psr53_9.prj},{NB=PSR53-9},{SHA256=KgVcgJGN8UO+4ZbcpyZuh1EsEQSO0GYK2qnEz/oqdjE=},{INAME=00145__psr1222e52d9},{PN=PSR53-9},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 15W, Output 5VDC, 3A, Input 8-80VDC},{POWER=15},{OV=5},{OC=3},{VIN=8-80},{MT=Through Hole},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=70.1 x 50.8 x 25.4},{NOO=1},{VOUT1=5},{LOUT1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSR53-9
Bill of material
PSR53-9
PN
Part Number
PSR53-9
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 15W, Output 5VDC, 3A, Input 8-80VDC
POWER
Power
15
W
OV
Output Voltage
5
VDC
OC
Output Current
3
A
VIN
Voltage Input
8-80
VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5
VDC
LOUT1
Iout 1
3
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SFSD Series - .050" Tiger Eye™ Double Row Discrete Wire Cable Assembly, Soc...
Samtec
01.06.2023
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
ZF1 Series - ZF1 Series - (1,00 mm) .0394" Flat Flexible Cable (FFC) Socket
Samtec
02.11.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
MW Series - 1,00 mm Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Mount
Samtec
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청