Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PISCO Korea
Description
PSRBL-100 - Cartesian Robot Timing Belt Type
Bill of material
PSRBL100-ST-100-75-K1
TYPE
Type
BL : Belt, LM Side Type
BS
Body Size
100 mm
SH
Shape
ST : Standard
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of slider
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
MC
Motor Capacity
75 : 750W W
SENSOR
Sensor
PT
Pulley Type
AT
Axial Type
CST
Color / Surface Treatment
BRACKET
Bracket
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    THK CO.,LTD.
    Compact Type - Heavy Load SHS-R
    PMI
    MSC-M/LM - Standard type/Heavy load type
    THK CO.,LTD.
    SHS Rail (GK)
    PISCO Korea
    PBRC-60 - Cartesian Robot Timing Belt Type
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés