Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PSRSC-FMC Raccord à compression droit
Nomenclature
HellermannTyton 166-41004
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord droit métallique avec filetage externe fixe
MANUFACTURE19
Description type fabricant
NENNMASS
Ø nominal
mm
MATERIAL
Matériau
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Couleur
Métal (ML)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
KLEINSTERI134
Ø int. Min.
mm
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Pas
M
Longueur du pas
mm
N
Longueur
mm
O
SW corps principal
mm
P
Diamètre int. minimal
mm
R
SW corps principal II