Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
PSRSC-FMCFFSS, gerade Edelstahlverschraubung
Bill of material
HellermannTyton 166-41603
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Short Description
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
NENNMASS
Nominal diameter
mm
MATERIAL
Material
Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316);Messing vernickelt (NPB);Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
L
Thread
O
SW main body
mm
M
Thread length
mm
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
mm
R
SW main body II
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型