Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Winkel
Beschreibung
PSS15E - Palettenspeicher
Stückliste
Palettenspeicher PSS15E
PATY
Palettenspeicher Typ
PSS15E
TR
Traglast
max. 450 kg / 15 Paletten
FUNK
Funktion
Paletten stapeln und entstapeln (nur 1 Palette)
LEIS
Leistung
max. 120 Paletten/h bei 0,3 m/s Fördergeschwindigkeit und 1600 mm Förderlänge
HOHEFO
Höhe Fördertechnik
mm
PAFO
Palettengröße in Förderrichtung
HUBGR
Hub-/Greiferantrieb
LS
Lichtschranke max. Stapelhöhe
LB
Lichttaster Belegtmelder
VK
Verdrahtung auf Klemmkasten
OBFL
Oberflächen
OBSORA
Oberflächen sonder RAL-Ton
DS
Dokumentation Sprache
DAE
Dokumentation Anzahl Exemplare
DACD
Dokumentation Anzahl CD
SOND
Sonderanwendungen
auf Anfrage (Leistung, Abmessungen, Traglast, …)
GRAN
Greiferantrieb
TRAR
Tragarm
810 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen