Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSS249-9EPCG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSS249-9EPCG
PN
Part Number
PSS249-9EPCG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 216W, Output 24VDC, 9A, Input 29-60VDC, Inrush Current Limitation, Potentiometer To Adjust, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant
POWER
Power
216 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
9 A
VIN
Voltage Input
29-60 VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
3U / 12HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
Iout 1
9 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation, Potentiometer to adjust, Thyristor crowbar
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen