Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PSU/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M123
Nomenclature
517001459
CNSORDERNO
Numéro de commande
517001459
TYP
Type
M123
MR
Measuring tube
PSU
SCVIS
Floating body
PVDF, with magnet
AN
Anschluß
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Notice technique
Produktinformationen
LS
Length Ls
- mm
SD
Ø d
- mm
SDU
Ø du
35 mm
SS
Wall thickness s
- mm
SZ
Length z
171 mm
SDM
Ø dm
16 mm
L
Length L
165 mm
LM
Length Lm
199 mm
G
Filetages
3/4 Pouce
W
Poids
0.08 kg