Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PSU/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M123
Bill of material
517001459
CNSORDERNO
Order number
517001459
TYP
Type
M123
MR
Measuring tube
PSU
SCVIS
Floating body
PVDF, with magnet
AN
Port
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Data sheet
Produktinformationen
LS
Length Ls
- mm
SD
Ø d
- mm
SDU
Ø du
35 mm
SS
Wall thickness s
- mm
SZ
Length z
171 mm
SDM
Ø dm
16 mm
L
Length L
165 mm
LM
Length Lm
199 mm
G
Thread
3/4 Inch
W
Weight
0.08 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)