PSVXS-10-M20-L-AK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PSVX/PSVXS - Indexing Plunger - Lever style - 180° Limit stop
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/psvx_psvxs/psvxs_a_asmtab.prj},{NB=PSVXS-10-M20-L-AK},{IDNR=},{CN=PSVXS-10-M20-L-AK},{B=10},{S=12},{M=M20x1.5},{D=37},{D1=20},{L=69.0},{L1=37},{LB=10},{SW1=30},{H=15},{LN=1},{LR=L},{NDM=20},{P=1.5},{PPATH=psvx/psvx_a_asmtpl.prj},{CN1=PSVX-10-M20-L-AK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PSVXS-A - Indexing Plunger - Lever style - 180° Limit stop
Bill of material
PSVXS-10-M20-L-AK
CN
Catalog number
PSVXS-10-M20-L-AK
PSVXS-10-M20-L-AK
B
Diameter B
10
10
mm
S
Dimension S
12
12
mm
M
Thread
M20x1.5
M20x1.5
D
Dimension D
37
37
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
L
Dimension L
69.0
69.0
mm
L1
Dimension L1
37
37
mm
LB
Dimension Lb
10
10
mm
SW1
Width across flats SW1
30
30
mm
H
Dimension H
15
15
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청