카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
PSX 446x496-56
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/psx.prj},{NB=PSX 446x496-56-Acciaio 1.1730Rettificata},{ARTNR=PSX-446-496-56-1730},{IDNR=},{TYP=446x496},{S=56},{SX=46,56,66,76,96,106,116,146},{MAT=1.000},{FT=1.000},{A=496},{B=426},{C=336},{D=150},{DD=150},{E=446},{F=372},{D1=46},{D2=40},{M=M16},{PY1=8},{SM=3},{T=7.5},{X1=25},{X2=12},{NDM=16},{KDM=13.835},{N=4},{TIP=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
PSX - Plates for inserts
Bill of material
PSX 446x496-56
ARTNR
PSX-446-496-56-1730
IDNR
Ident number
TYP
Type
446x496
S
Thickness
56
mm
MAT
Material
1.000
1.000
FT
Fine treatment
1.000
A
496
mm
B
426
mm
C
336
mm
D
150
mm
E
446
mm
F
372
mm
D1
ø
46
mm
D2
ø
40
mm
M
M16
P
31.0
mm
P1
40.0
mm
SM
3
mm
T
7.5
mm
X1
25
mm
X2
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청