Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTBN__P2M - ハイトルクタイミングベルト P2M (ピッチ 2mm)
部品表
PTBN80P2M-060
PN
型番
PTBN80P2M-060
MATMB
本体(1)材質
クロロプレンゴム(歯表面:ナイロン織布)
MATCW
心線(2)材質
ガラス繊維
BNO
ベルトNo.
80P2M
BNW
ベルト呼び幅
6 mm
NT
歯数
BCL
ベルト周長
80 mm
P
ピッチ
2 mm
LL
l
1.3 mm
H
1.3 mm
HH
h
0.73 mm
PLD
0.254 mm
RR
r
0.2 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
26.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)