Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTBN__P2M - Cinghie dentate per coppia elevata- P2M (Passo 2mm)
Lista materiale
PTBN80P2M-060
PN
Cod. comp.
PTBN80P2M-060
MATMB
Materiale corpo principale (1)
Gomma cloroprenica (Superficie denti: Tela di nylon)
MATCW
Materiale anima (2)
Fibra di vetro
BNO
N. cinghia
80P2M
BNW
Larghezza nominale cinghia
6 mm
NT
N. di denti
BCL
Lunghezza circonferenza cinghia
80 mm
P
Passo
2 mm
LL
l
1.3 mm
H
1.3 mm
HH
h
0.73 mm
PLD
0.254 mm
RR
r
0.2 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
26.00 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD