Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PTBN__P2M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung P2M (Steigung 2mm)
Stückliste
PTBN80P2M-060
PN
Teile-Nr.
PTBN80P2M-060
MATMB
Werkstoff Grundkörper (1)
Chlorophen-Gummi (Zahnoberfläche: Nylongewebe)
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Glasfaser
BNO
Riemen-Nr.
80P2M
BNW
Riemennennbreite
6 mm
NT
Anz. Zähne
BCL
Riemenumfang
80 mm
P
Abstand
2 mm
LL
l
1.3 mm
H
1.3 mm
HH
h
0.73 mm
PLD
0.254 mm
RR
r
0.2 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
26.00 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen