Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTBN__P5M - ハイトルクタイミングベルト P5M (ピッチ 5mm)
部品表
PTBN215P5M-100
PN
型番
MATMB
本体(1)材質
クロロプレンゴム(歯表面:ナイロン織布)
MATCW
心線(2)材質
ガラス繊維
BNO
ベルトNo.
215P5M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BCL
ベルト周長
215 mm
P
ピッチ
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.6 mm
HH
h
1.81 mm
PLD
0.571 mm
RR
r
0.5 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
62.50 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)