Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTBN__P5M - Courroies synchrones à couple élevé-P5M (pas 5mm)
Nomenclature
PTBN215P5M-100
PN
Réf. pièce
MATMB
Matériau du corps principal (1)
Caoutchouc chloroprène (surface de la dent: tissu en nylon)
MATCW
Matériau du fil central (2)
Fibre de verre
BNO
N° de courroie
215P5M
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
BCL
Longueur de la circonf. de la courroie
215 mm
P
Pas
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.6 mm
HH
h
1.81 mm
PLD
0.571 mm
RR
r
0.5 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
62.50 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés