Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PTBN__P5M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung P5M (Steigung 5mm)
Stückliste
PTBN215P5M-100
PN
Teile-Nr.
MATMB
Werkstoff Grundkörper (1)
Chlorophen-Gummi (Zahnoberfläche: Nylongewebe)
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Glasfaser
BNO
Riemen-Nr.
215P5M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BCL
Riemenumfang
215 mm
P
Abstand
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.6 mm
HH
h
1.81 mm
PLD
0.571 mm
RR
r
0.5 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
62.50 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen