Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTBN_UP5M - スーパーハイトルクタイミングベルト
部品表
PTBN215-UP5M-100
PN
型番
MATR
ラバー材質
クロロプレンゴム
MATCW
心線材質
ガラス心線
MATC
布材質
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-25~80
BNO
ベルトNo.
215-UP5M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BCL
ベルト周長
215 mm
PITCH
ピッチ
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.60 mm
HH
h
1.81 mm
II
i
1.79 mm
PLD
0.571 mm
UM
単位質量(幅10mm)
41.0 g/m
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
62.50 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)