Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTBN_UP5M - Cinghie dentate per coppia elevatissima
Lista materiale
PTBN215-UP5M-100
PN
Cod. comp.
MATR
Materiale della gomma
Gomma cloroprenica
MATCW
Materiale anima
Anima in fibra di vetro
MATC
Materiale tela
Tela di nylon
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-25~80
BNO
N. cinghia
215-UP5M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BCL
Lunghezza circonferenza cinghia
215 mm
PITCH
Passo
5 mm
LL
l
3.25 mm
H
3.60 mm
HH
h
1.81 mm
II
i
1.79 mm
PLD
0.571 mm
UM
Massa unità (Larghezza 10mm)
41.0 g/m
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
62.50 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD