Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 616
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
PTE - Capteur de pression
Nomenclature
PTE20GAIWMR14
CODE
Code
RNG
Plage de pression
SCTY
Type de pression
MDL
Type
CRP
Matériel du corps
W - Acciaio AISI316
CNN
Connexion électrique
FLT
Connexion de processus
POVER
Surpression
bar
PBURST
Pression d'éclatement
bar
TENS
Voltage
24 V (dc)
PRCSN
Precision
?1 %FS
TFMIN
Temperature minimal du fluide
-25 °C
TFMAX
Temperature maximal du fluide
125 °C
TENVMIN
Temperature environnement minimale
-25 °C
TENVMAX
Temperature environnement maximal
100 °C
IP
Protection IP