Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 616
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PTE - Trasduttore di pressione
Lista materiale
PTE20GAIWMR14
CODE
Codice
RNG
Range di pressione
SCTY
Tipo di pressione
MDL
Modello
CRP
Materiale corpo
W - Acciaio AISI316
CNN
Connessione elettrica
FLT
Attacco a processo
POVER
Sovrapressione
bar
PBURST
Pressione di scoppio
bar
TENS
Tensione
24 V (dc)
PRCSN
Precisione
?1 %FS
TFMIN
Temperatura minima fluido
-25 °C
TFMAX
Temperatura massima fluido
125 °C
TENVMIN
Temperatura minima ambiente
-25 °C
TENVMAX
Temperatura massima ambiente
100 °C
IP
Protezione IP