Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 48
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
PTL - Low cost pressure sensor
Bill of material
PTL200GAVWTR14
CODE
Code
RNG
Pressure range
SCTY
Pressure type
G - Relative pressure
MDL
Model
CRP
Body material
W - S.S.316
CNN
Connector type
FLT
Process connection
R14 - G1/4 BSPP parallel
POVER
Over pressure
bar
PBURST
Burst pressure
bar
TENS
Voltage
24 V (dc)
PRCSN
Accuracy
≤1 %FS
TMIN
Minimum temperature
-25 °C
TFMAX
Medium Maximum temperature
100 °C
TENVMIN
Ambient Minimum temperature
-25 °C
TENVMAX
Ambient Maximum temperature
100 °C
TFMIN
Medium Minimum temperature
-25 °C
IP
IP Protection
IP65
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)