Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
PTL - Sensor de presion economico
Lista de materiales
PTL200GAVWTR14
CODE
Código
RNG
Rango de presion
SCTY
Tipo de presion
G - Presion relativa
MDL
Tipo
CRP
Material del cuerpo
W - Acero inox AISI316
CNN
Tipo de conector
FLT
Proceso de conexión
R14 - G1/4 BSPP cilindrico
POVER
Sobre presion
bar
PBURST
Presión de rotura
bar
TENS
Tension
24 V (dc)
PRCSN
Precision
≤1 %FS
TMIN
Temperatura minima
-25 °C
TFMAX
Temperatura maxima del liquido
100 °C
TENVMIN
Temperatura ambiente minima
-25 °C
TENVMAX
Temperatura ambiente maxima
100 °C
TFMIN
Temperatura minima del liquido
-25 °C
IP
Proteccion IP
IP65