Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 41
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTLA__P8M150, PTLA__P8M250, PTLK__P8M150, PTLK__P8M250, PTLN__P8M150, PTLN__P8M250, PTLM__P8M250, PTLG__P8M250 - Poulies synchrones à couple élevé sans clé, type P8M
Nomenclature
PTLA39P8M150-E-16
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATF
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
MATB
Matériau du manchon
EN 1.1191 l'équivalent
STP
Traitement de surface de la poulie
STF
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
STB
Traitement de surface du manchon
-
HARDP
Dureté de la poulie
-
HARDF
Dureté de l'embase
-
ALT1
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
15 mm
A
16.8 mm
W
22 mm
PS
Formes de poulie
DD
d Incrément de 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Couple max. admissible
N*m
D
mm
L
mm
ALT2
Poulie de remplacement (poulie uniquement)
ALT3
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT4
Embase non fixée
ALT5
Embase fixée uniquement sur un côtés
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés