Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ptu2000_12_074nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PTU2000-12-074ND
PN
Part Number
PTU2000-12-074ND
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input -40 to -72VDC, Normal Airflow
POWER
Power
2000 W
VIN
Voltage Input
-40 to -72 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
167 A
OT
Operating Temperature
-5 to 50 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型