Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
PU - Cilindri senza stelo con guida a "V"
Lista materiale
2773500100CP
CODE
Code
2773500100CP
DI
Ø Diametro
50
TYPE
Tipo
Senza stelo
VERSION
Versione
EX
Esecuzione
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posizione stelo
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione stelo
mm
cm
inch
ft
MAT
Materiale
Stelo C45 cromato (o senza stelo)
SE
Guarnizione
Guarnizioni Poliuretano
AC1
Accessori per il corpo
AC2
Sensori anteriore
AC3
Sensori posteriore
INFO
Catalogo
A
350 mm
B
19.9 mm
B1
ØB
-
C
23 mm
D
264.3 mm
D1
198
D2
10 mm
E
170 mm
E1
6.2 mm
F
50 mm
F1
150 mm
G
G1/4
H
18 mm
J
12.5 mm
K
80 mm
M
Thread
M8
M1
Thread
M6
M2
8.5 mm
M3
12 mm
M4
Thread
M6
N
16 mm
N1
12.5 mm
N2
2 mm
O
6.5 mm
P
115 mm
R
74 mm
S
24 mm
S1
42 mm
V
72 mm
W
86 mm
W1
53.4 mm
W2
46.4 mm
W3
31.8 mm
W4
51.6 mm
W5
43 mm
W6
4 mm
W7
2.5 mm
Z1
106 mm
Z2
97 mm
Z3
11 mm
AA1
-
BB1
-
CC1
-
DD1
-
EE1
-
FF
-
FF1
-
HH1
-
L
-
BMAX
B Max
-
DD2
-
EE2
-
GG1
-
WW7
-
W8
-
WS4
-
Z4
-
Z5
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD