Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
PU - Rodless cylinder with guide "V"
Stückliste
2773500100CP
CODE
Code
2773500100CP
DI
Ø Durchmesser
50
TYPE
Typ
Kolbenstangenlos
VERSION
Version
EX
Ausführung
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Kolbenstangenverlängerung
mm
Wert eingeben für HUBST
Kolbenstangenverlängerung
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
C45 verchromte Stange (oder lose Kolbenstange)
SE
Dichtung
Polyurethandichtungen
AC1
Zubehör am Körper
AC2
Sensoren vorn
AC3
Sensoren am Boden
INFO
Katalog
A
350 mm
B
19.9 mm
B1
ØB
-
C
23 mm
D
264.3 mm
D1
198
D2
10 mm
E
170 mm
E1
6.2 mm
F
50 mm
F1
150 mm
G
G1/4
H
18 mm
J
12.5 mm
K
80 mm
M
Thread
M8
M1
Thread
M6
M2
8.5 mm
M3
12 mm
M4
Thread
M6
N
16 mm
N1
12.5 mm
N2
2 mm
O
6.5 mm
P
115 mm
R
74 mm
S
24 mm
S1
42 mm
V
72 mm
W
86 mm
W1
53.4 mm
W2
46.4 mm
W3
31.8 mm
W4
51.6 mm
W5
43 mm
W6
4 mm
W7
2.5 mm
Z1
106 mm
Z2
97 mm
Z3
11 mm
AA1
-
BB1
-
CC1
-
DD1
-
EE1
-
FF
-
FF1
-
HH1
-
L
-
BMAX
B Max
-
DD2
-
EE2
-
GG1
-
WW7
-
W8
-
WS4
-
Z4
-
Z5
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Metalwork
    PU - Rodless cylinders
    Metalwork
    Kolbenstangenlose Zylinder mit V-führung
    Metalwork
    PU - Rodless cylinderwith bal recirculating guide
    Metalwork
    Kolbenstangenloser zylinder mit kugellager-führung
    Metalwork
    Compact cylinder ISO 21287 series LINER male piston rod - ISO 21287
    Metalwork
    Precision sliders S13
    Metalwork
    Drehantriebe Reihe R3 mit externen Stossdämpfern
    Metalwork
    Doppelte Kolbenstangenlose Zylinder
    Metalwork
    SYNTESI Filter
    Metalwork
    Kolbenstangenlose Zylinder
    Metalwork
    Serie DAPK - Attuatori rotanti
    Metalwork
    Kompaktzylinder reihe CMPC TWO-FLAT
    Metalwork
    Elektro SK with motor - Electric actuator with electric motor
    Metalwork
    RETRACTABLE SENSOR, TYPE OVAL
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen