Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
PU - Rodless cylinder with guide "V"
Nomenclature
2773500100CP
CODE
Code
2773500100CP
DI
Ø Diameter
50
TYPE
Type
Sans tige
VERSION
Version
EX
Exécution
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Postion de la tige
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Postion de la tige
mm
cm
inch
ft
MAT
Matériaux
Tige C45 chromé (ou pour vérins sans tige)
SE
Joints
Polyuréthane
AC1
Accessoires pour le corps
AC2
Unité de détection magnétique avant
AC3
Unité de détection magnétique arrière
INFO
Catalogue
A
350 mm
B
19.9 mm
B1
ØB
-
C
23 mm
D
264.3 mm
D1
198
D2
10 mm
E
170 mm
E1
6.2 mm
F
50 mm
F1
150 mm
G
G1/4
H
18 mm
J
12.5 mm
K
80 mm
M
Thread
M8
M1
Thread
M6
M2
8.5 mm
M3
12 mm
M4
Thread
M6
N
16 mm
N1
12.5 mm
N2
2 mm
O
6.5 mm
P
115 mm
R
74 mm
S
24 mm
S1
42 mm
V
72 mm
W
86 mm
W1
53.4 mm
W2
46.4 mm
W3
31.8 mm
W4
51.6 mm
W5
43 mm
W6
4 mm
W7
2.5 mm
Z1
106 mm
Z2
97 mm
Z3
11 mm
AA1
-
BB1
-
CC1
-
DD1
-
EE1
-
FF
-
FF1
-
HH1
-
L
-
BMAX
B Max
-
DD2
-
EE2
-
GG1
-
WW7
-
W8
-
WS4
-
Z4
-
Z5
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés