Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
PU T5 50 - Polyurethan Formriemen T5/50
明细表
PU T5 50
ARTIKELID
Artikelnummer
PU T5 50
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Polyurethan Formriemen T5/50
BELTPRO
Riemenprofil
T5
DIVISION
Teilung
5 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
165 - 1440 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
50 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge T5 50
NUMTEETH
Zähnezahl
33 - 288
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
2,2 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1,2 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
55 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/polyurethane-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-power-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型