27100102
C Matic
Category Fittings
Couplings
PU Line -NPT Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/pu_line_npt_couplings/pu10-11_-_male_coupling.prj},{NB=27100102},{SHA256=AtQcpwb/y2Q3Fi1t6ck290wzGamdsKeKwDOJL//rFrU=},{INAME=27100102},{NAME=27100102},{NNCUSTOM=PU10-11},{NTCUSTOM=Male Coupling},{NBCUSTOM=27100102},{LINACUSTOM=27100102},{STEPFILE=27100102},{PNGFILE=PU10-11},{DWGFILE=PU10-11},{CODE=27100102},{TYPE=PU10-11 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=1/4},{D2=23.5},{D2IN=.925},{L1=13},{L1IN=.512},{L2=56.5},{L2IN=2.224},{CH=20},{HEX=.787},{G=90.9},{OZ=3.206},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=15},{WPP=218},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PU10-11 - Male Coupling
Bill of material
27100102
CODE
Code
27100102
27100102
TYPE
Type
PU10-11 00 14
PU10-11 00 14
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
1/4
1/4
D2
23.5
mm
D2IN
.925
in
L1
13
13
mm
L1IN
.512
.512
in
L2
56.5
56.5
mm
L2IN
2.224
2.224
in
CH
20
20
mm
HEX
.787
.787
in
G
90.9
90.9
g
OZ
3.206
3.206
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
15
bar
WPP
Working Pressure (max)
218
psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청