Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Impuls
Bill of material
WY050100
IDNR
WY050100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehzahlüberwachung, 48x115x96mm, 24V DC, 4x PNP programmierbar/konfigurierbar, 0-10V / 0/4-20mA, Schraubanschluss, IP65, Noryl UL94, Multifunktionsgerät, Mit LC-Display, ein- und zweikanalig, Parametrierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Überwachen von Drehzahlen oder rotierenden Bewegungen ist in vielen Applikationen erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb einer Anlage zu gewährleisten. Unsere Drehzahl- und Stillstandsüberwachungsgeräte arbeiten nach verschiedenen Funktionsprinzipen: 1. Überwachen von Impulsen eines Gebers 2. Frequenzmessung des Zuleitungsstroms mittels Stromwandler. Unsere Geräte verfügen je nach Typ über die verschiedensten Funktionen. Zur weiteren Auswertung in einer übergeordneten Steuerung werden die Ergebnisse z.B. als einfacher Relaiskontakt (Über-/Unterdrehzahl) oder als auf den eingestellten Drehzahlbereich aufgelöstes analoges Ausgangssignal ausgegeben.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WY050100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LCD-Touchdisplay
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEEL_AUSWERTUNGDEREINGAENGE
Auswertung der Eingänge
ein- und zweikanalig
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Gebervorsorgungsspannungsart
DC
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Frontmontage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Spannungsart zur Betätigung
DC
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
RS232
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Noryl UL94
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Wichtiger Hinweis
Eine doppelte Flankenauswertung beider Kanäle verfierfacht die maximale Zählfrequenz.
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
Überwachungsfunktionen des Wächters
Geschwindigkeit
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Anzahl der Ausgänge
4
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Anzahl der Dekaden
8
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_BREITE
Breite
96mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
250mA
ARDTEME_HOEHE
Höhe
48mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
115,4mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
24V
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Zählfrequenz
250kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
18 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-25 - 70
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt