Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
PUN-SG - Spiral plastic tubing
Bill of material
533464 PUN-10x1.5-SG-4.8-BL-1_4
TNR
Part number
TYP
Type
DA
Tubing outside diameter
mm
DI
Tube inner diameter
mm
DW
Coil diameter
mm
AW
Number of windings
AL
Working length
mm
BL
Block length
mm
LL
mass
440.000 mm
LK
mass
240.000 mm
LEN
mass
mm
Enter value for LEN
mass
mm
cm
inch
ft
LS
mass
mm
SH
mass
mm
SW
mass
mm
LC
mass
mm
G
Thread
CNSMASSEXACT
Weight
kg
GTIN
mass
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)