Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PUR, 0,2 m + M8 3 pins - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-633-M8-732
ORDERNO
Numéro d’article
320-520-214
TYPE
Désignation
DW-AS-633-M8-732
PR
Gamme de produits
Extra Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M8 mm
OD
Portée nominale
4 mm
C
Raccordement
M8 3 pins
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
0...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M8, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
3500 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
22.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Contrinex-DW-Ax-633-M8 V1.0.1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés