Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 2 m, 3-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-703-M18-761
ORDERNO
Artikelnummer
320-420-679
TYPE
Bezeichnung
DW-AS-703-M18-761
PR
Baureihe
Weld-Immune
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
10 mm
C
Anschluss
M12 4-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 60 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
1 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
65.2 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Balluff
    Induktive Sensoren
    CONTRINEX
    DW-AX-70X-M8-6XX - Induktivsensor
    CONTRINEX
    DW-AX-70X-M18-6XX - Induktivsensor
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen