Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PUR, 2 m, 4 fils - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-703-M8-761
ORDERNO
Numéro d’article
320-420-681
TYPE
Désignation
DW-AS-703-M8-761
PR
Gamme de produits
Weld-Immune
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M8 mm
OD
Portée nominale
3 mm
C
Raccordement
M8 3 pins
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 80 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M8, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
1 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
26.7 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés