Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PUX10-11 - Male Coupling
Lista materiale
I7100102
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 316L
D1
D2
23.5 mm
D2IN
.925 in
L1
13 mm
L1IN
.512 in
L2
mm
L2IN
in
HEX
21 mm
HEXIN
.827 in
G
- g
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
15 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
218 psi
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD