I7100102
C Matic
Category Fittings
Couplings
PU Line -NPT Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/pu_line_npt_couplings/pux10-11_-_male_coupling.prj},{NB=I7100102},{SHA256=WU2oMt9r0JXb/be2IzWhmDba+4Tibab7oJ7dpBUNowo=},{INAME=i7100102},{NAME=i7100102},{NNCUSTOM=PUX10-11},{NTCUSTOM=Male Coupling},{NBCUSTOM=I7100102},{LINACUSTOM=I7100102},{STEPFILE=I7100102},{PNGFILE=PUX10-11},{DWGFILE=PUX10-11},{CODE=I7100102},{TYPE=PUX10-11 00 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=1/4},{D2=23.5},{D2IN=.925},{L1=13},{L1IN=.512},{L2=56.5},{L2IN=2.224},{HEX=21},{HEXIN=.827},{G=-},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=15},{WPP=218},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PUX10-11 - Male Coupling
Bill of material
I7100102
CODE
Code
I7100102
I7100102
TYPE
Type
PUX10-11 00 14
PUX10-11 00 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
1/4
1/4
D2
23.5
mm
D2IN
.925
in
L1
13
mm
L1IN
.512
in
L2
56.5
56.5
mm
L2IN
2.224
2.224
in
HEX
21
mm
HEXIN
.827
in
G
-
g
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
15
bar
WPP
Working Pressure (max)
218
psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GX10-11 - Male coupling
C Matic
11.03.2021
Male coupling
Metalwork
21.07.2022
SKINTOP® ST-ISO-M - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
Hydraulic Flat Face Quick Coupling with ISO 16028 Profile, Series FEM / IF
Parker
19.04.2024
QNSMC, QNSMS - Quick Couplings - No Valve Type - Male Threaded Sockets
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청