Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PUX10-21 - Male Coupling
Lista materiale
I7101102
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Acciaio Inox 316L
D1
L1
mm
L1IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
15 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
218 psi
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Misumi
    QNPFC, QNPFS - Attacchi a innesto rapido - Senza valvola - Attacchi a spina, filettatura femmina
    Reid Supply
    QD-104 - Quick Connect Fittings - Nipple
    C Matic
    GU44-20 - Male plug
    C Matic
    GU26-21 - Female Plug
    C Matic
    PUX10-20 - Male plug according to ISI6150 B-12 profile
    HellermannTyton
    LTS-45FMC 45° Elbow Fixed Comp. Fitting, Ext. Thread
    Parker
    CD 45M Adapter - Male female thread 45° elbow
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    AMF 6370ZSK-11 - Coupling connector
    Sopra-Pneumatic
    Série GX
    Festo
    KSS6 - Connettore a innesto, maschio
    C Matic
    GU26-11 - Male Coupling
    C Matic
    PU10-11 - Male Coupling
    C Matic
    GU42-20 - Male plug
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD