Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
PV PL 16 - Poleas trapezoidales PV
Lista de materiales
LT14016
CODE
Còdigo interno
DESCRIPTION
Descripción
GR
Canale
16
P
mm
TYPE
Tipo
BUSH
Agujero d / Casquillo
mm
MB
ø MAX
mm
F
86 mm
FF
f
7.75 mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
R
mm
WEIGHT
Peso
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Optibelt
    Section PL - Ribbed Belt Pulleys for Taper-Bushings, section PL
    Sati
    PV PL 12 - Poleas trapezoidales PV
    Blickle
    320887 - BEV 160x50/100-ZST
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    5V-3
    Sati
    06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
    Sati
    PV PJ 16 - Poleas trapezoidales PV
    Sati
    SPB/5 - Poleas trapezoidales para casquillos conicos
    Sati
    12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Discos para cadena simple/doble/triple de rodillos  (DIN 8187 - ISO/R 606)
    Sati
    ST 5 - Barras dentadas de serie
    Bando
    15 mm
    KANA (Katayama Chain)
    15mm
    Bando
    10 mm
    Sati
    10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Piñones para casquillos cónicos (DIN 8187 ISO/R 606)
    Sati
    HTD 14M-115 - Poleas dentadas con perfil HTD para casquillos cónicos
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD