Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV11-FE - Silenziatore con filo in acciaio inox
Lista materiale
24010002
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
NL
Livello di rumore a 6 bar
dB
FT
Soglia di filtrazione
100-200 µm
WT
Temperatura di esercizio
-10 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
14 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
0 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.