Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PV27 - Quick exhaust valve
Bill of material
24170003
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158 °F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés