Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV27 - Valvola di scarico rapido
Lista materiale
24170003
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Camozzi
    Valvole di scarico rapido Serie VSC
    C Matic
    PV22 - Valvola di scarico rapido in linea
    AirTAC
    pal - silenziatore
    C Matic
    RF16 - Prolunga M-F conica
    C Matic
    RA22 - Male-female elbow
    C Matic
    MV27 - Valvola di scarico rapido
    C Matic
    MV22 - Valvola di scarico rapido in linea
    C Matic
    MO16 - Gomito maschio conico
    Festo
    SEU - Valvola di scarico rapido
    Aircomp
    361.01 - Valvola di scarico rapido
    Festo
    SE - Valvola di scarico rapido
    Camozzi
    Valvole di scarico rapido Serie VSC
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD