Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV33 - Raccordo diritto con valvola di non ritorno
Lista materiale
24230031
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
OD
Øe Tubo
1/4
D1
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
- g
GOZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD