Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PV33 - Straight connection with check valve
Bill of material
24230031
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
OD
Øe Tube
1/4
D1
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
- g
GOZ
- oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158 °F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen