Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV45 - Valvola di blocco
Lista materiale
24350B64
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
OD
ØeTubo
D1
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
HEX
mm
HEXIN
in
G
g
GOZ
oz
FLOW
Flow control
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD