Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 25
HELP_VARIABLE
Firma
Funken
Beschreibung
PVC 4-fach - HoKa Wellmanschette 4-fach gewellt und Spannband
Stückliste
PVC 4-fach PVC Basis weich, Innendurchmesser = 315 - 10014692(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Bestellnummer
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
ART
Artikel
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
CNSMAT
Material
PVC Basis weich
FAR
Farbe
ähnlich RAL 7011
DA
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
S
Dicke
2 mm
W
Wellen
INFO
Info Text
Information
Info Text
ASTEXT
Ausschreibungstext
HOKA PVC Basis weich Manschette Kunststoff-Formteil rund zur Verbindung von Rohren und Ausgleich von Längenausdehnung und Schwingungen in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren bzw. befestigung mit Schlauchschellen. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062, R=D Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 400 mm Spritzgießen, Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt Negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HINT
Bemerkung
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einbaumaße
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen